??
CAD-Modellauswahl
K0360.10
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0360 - Buchse konisch
Stückliste
K0360.10
BESTKIPP
Bestellnummer
K0360.10
D
Durchmesser
7.10 mm
D1
Durchmesser
19 mm
D2
Durchmesser
16 mm
L
Länge
11 mm
L1
Länge
8.5 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0132 kg
INFO
Technische Hinweise
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245021451
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions